14-pin (D) package image

SN7406DR 활성

오픈 콜렉터 출력을 지원하는 6채널, 4.75V~5.25V 양극 인버터

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: SN7406DR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN7406D 구형
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 SN7406 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 14
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

SN7406의 주요 특징

  • Convert TTL Voltage Levels to MOS Levels
  • High Sink-Current Capability
  • Input Clamping Diodes Simplify System Design
  • Open-Collector Drivers for Indicator Lamps and Relays
  • Inputs Fully Compatible With Most TTL Circuits

SN7406에 대한 설명

These TTL hex inverter buffers/drivers feature high-voltage open-collector outputs for interfacing with high-level circuits (such as MOS) or for driving high-current loads (such as lamps or relays), and also are characterized for use as inverter buffers for driving TTL inputs. The SN5406 and SN7406 have minimum breakdown voltages of 30 V. The SN5416 and SN7416 have minimum breakdown voltages of 15 V. The maximum sink current is 30 mA for the SN5406 and SN5416, and 40 mA for the SN7406 and SN7416.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN7406D 구형
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기