데이터 시트
SN74AHC126-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C4B
- Available in wettable flank QFN (WBQA) package
- Operating range 2-V to 5.5-V V CC
- Low delay, 4.3 ns typical (25°C, 5 V)
- Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
The SN74AHC126-Q1 devices are quadruple bus buffer gates featuring independent line drivers with 3-state outputs.
For the high-impedance state during power up or power down, OE can be tied to GND through a pull-down resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sourcing capability of the drive.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
20개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치