SN74AHC1G00-Q1
- Qualified for automotive applications
- Operating range of 2V to 5.5V
- Max tpd of 6.5ns at 5V
- Low power consumption, 10µA Max ICC
- ±8mA output drive at 5V
- Schmitt-trigger action at all inputs makes the circuit tolerant for slower input rise and fall time
The SN74AHC1G00-Q1 performs the Boolean function Y = A• B or Y = A + B in positive logic.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
20개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
평가 보드
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 장치를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.
평가 보드
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-01330 — 차량용 2축 전동 시트 브러시드 DC 모터 드라이브 레퍼런스 디자인
TIDA-01330 레퍼런스 설계는 2개의 독립적인 브러시드 DC 모터를 위한 드라이브 회로를 구현합니다. 고도로 통합된 2축 드라이버를 통해 차량용 전동 시트 솔루션을 제공하여 전체 자재 비용을 줄여줍니다. 간단한 마이크로컨트롤러에 대한 인터페이스는 이 설계가 제어 소프트웨어의 처리 부담을 어떻게 줄여주는지 보여줍니다. 이 설계에는 2개의 모터를 위한 드라이브 회로 외에도 전류 피드백 감지 회로와 기타 진단 기능이 포함되어 있어 안정적인 작동과 오류 감지를 보장합니다. LED 조명 요소의 제어 회로가 포함되어 있으며, 양쪽 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
| X2SON (DTX) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치