제품 상세 정보

Technology family AHC Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Technology family AHC Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (BQB) 16 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Available in wettable flank QFN package
  • Operating range 2V to 5.5V VCC
  • Low delay, 9.5ns max (VCC = 5V, CL = 50pF)
  • Latch-up performance exceeds 250mAper JESD 17
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Available in wettable flank QFN package
  • Operating range 2V to 5.5V VCC
  • Low delay, 9.5ns max (VCC = 5V, CL = 50pF)
  • Latch-up performance exceeds 250mAper JESD 17

The SN74AHC257-Q1 is a quad 2-input data selector/multiplexer with 3-state outputs. All channels are controlled by shared A/B and OE inputs.

The SN74AHC257-Q1 is a quad 2-input data selector/multiplexer with 3-state outputs. All channels are controlled by shared A/B and OE inputs.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
SN74HCS157-Q1 활성 슈미츠 트리거 입력을 지원하는 오토모티브 쿼드러플 2~1 멀티플렉서 Larger voltage range (2V to 6V)

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
20개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet SN74AHC257-Q1 Automotive Quad 2-Input Data Selectors/Multiplexers with Three-State Non-Inverting Outputs datasheet PDF | HTML 2024/03/11
Application note Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021/07/26
Selection guide Little Logic Guide 2018 (Rev. G) 2018/07/06
Selection guide Logic Guide (Rev. AB) 2017/06/12
Application note How to Select Little Logic (Rev. A) 2016/07/26
Application note Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015/12/02
User guide LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007/01/16
Product overview Design Summary for WCSP Little Logic (Rev. B) 2004/11/04
Application note Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004/07/08
Application note Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004/06/22
Application note Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C) 2002/12/02
Application note Texas Instruments Little Logic Application Report 2002/11/01
Application note TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002/08/29
Design guide AHC/AHCT Designer's Guide February 2000 (Rev. D) 2000/02/24
Application note Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A) 1999/09/08
Product overview Military Advanced High-Speed CMOS Logic (AHC/AHCT) (Rev. C) 1998/04/01
Application note Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices 1997/12/01
Application note Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 1997/08/01
Application note CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997/06/01
Application note Live Insertion 1996/10/01

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
평가 보드

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.

사용 설명서: PDF | HTML
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian