SN74AHCT1G32-Q1
- Qualified for automotive applications
- Operating range of 4.5V to 5.5V
- Max tpd of 9.5ns at 5V
- Low power consumption, 20µA max ICC
- Output drive of ±8mA at 5V
- Inputs are TTL-voltage compatible
The SN74AHCT1G32-Q1 device is a single 2-input positive-OR gate. The device performs the Boolean function Y = A + B in positive logic.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
20개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-01372 — 순차 회전 애니메이션을 사용한 차량용 LED 프론트 램프 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 SEPIC 토폴로지를 사용하는 순차적 회전 애니메이션을 지원하는 차량용 프론트 램프를 위한 아날로그 솔루션이며, 이 설계는 고장 모드 중에 낮은 정동작 전류로 전체 차량용 진단을 구현합니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
| X2SON (DTX) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치