SN74ALS1034
- ´AS1034A Offer High Capacitive-Drive Capability
- Noninverting Drivers
- Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs
These devices contain six independent noninverting drivers. They perform the Boolean function Y = A.
The SN54ALS1034 and SN54AS1034A are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS1034 and SN74AS1034A are characterized for operation from 0°C to 70°C.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치