SN74ALS158
- Buffered Inputs and Outputs
- Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs
These data selectors/multiplexers contain inverters and drivers to supply full data selection to the four output gates. A separate strobe (G\) input is provided. A 4-bit word is selected from one of two sources and is routed to the four outputs. The ´ALS157A and SN74AS157 present true data. The ´ALS158 and SN74AS158 present inverted data to minimize propagation delay time.
The SN54ALS157A and SN54ALS158 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS157A, SN74ALS158, SN74AS157, and SN74AS158 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Quadruple 1-of-2 Data Selectors/Multiplexers datasheet (Rev. C) | 1994/12/01 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치