데이터 시트
SN74ALS35A
- Noninverter With Open-Collector Outputs
- Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages and Standard Plastic (N) 300-mil DIPs
The SN74ALS35A contains six independent noninverters with open-collector outputs. They perform the Boolean function Y = A. The open-collector outputs require pullup resistors to perform correctly. These outputs may be connected to other open-collector outputs to implement active-low wired-OR or active-high wired-AND functions. Open-collector devices are often used to generate higher VOH levels.
The SN74ALS35A is characterized for operation from 0°C to 70°C.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Hex Noninverter With Open-Collector Outputs datasheet (Rev. C) | 1994/12/01 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치