SN74AS1000A
- Driver Version of ´AS00
- High Capacitive-Drive Capability
- Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs
These devices contain four independent 2-input positive-NAND
buffers/drivers. They perform the Boolean functions
or Y = A\ + B\ in positive logic.
The SN54AS1000A is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74AS1000A is characterized for operation from 0°C to 70°C.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | Quadruple 2-Input Positive-NAND Buffers/Drivers datasheet (Rev. B) | 1995/01/01 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치