SN74AS257
- 3-State Outputs Interface Directly With System Bus
- Provide Bus Interface From Multiple Sources in High-Performance Systems
- Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs
These data selectors/multiplexers are designed to multiplex
signals from 4-bit data sources to 4-output data lines in
bus-organized systems. The 3-state outputs do not load the data lines
when the output-enable ()
input is at a high logic level.
The SN54ALS257A and SN54ALS258A are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS257A, SN74ALS258A, SN74AS257, and SN74AS258 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치