SN74AUP1G08
- Available in the Ultra Small 0.64mm2 Package (DPW) With 0.5mm Pitch
- Low Static-Power Consumption: ICC = 0.9µA Maximum
- Low Dynamic-Power Consumption: Cpd = 4.3pF Typical at 3.3V
- Low Input Capacitance: Ci = 1.5pF Typical
- Low Noise: Overshoot and Undershoot <10% of VCC
- Ioff Supports Live Insertion, Partial-Power-Down Mode, and Back Drive Protection
- Schmitt-Trigger Action Allows Slow Input Transition and Better Switching Noise Immunity at the Input (Vhys = 250 mV Typical at 3.3V)
- Wide Operating VCC Range of 0.8V to 3.6V
- Optimized for 3.3V Operation
- 3.6V I/O Tolerant to Support Mixed-Mode Signal Operation
- tpd = 4.3ns Maximum at 3.3V
- Suitable for Point-to-Point Applications
- Latch-Up Performance Exceeds 100mA Per JESD 78, Class II
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000V Human-Body Model (A114-B, Class II)
- 1000V Charged-Device Model (C101)
This single 2-input positive-AND gate is designed for 0.8V to 3.6V VCC operation and performs the Boolean function Y = A • B or Y = /A + /B in positive logic.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
9개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN74AUP1G08 Low-Power Single 2-Input Positive-AND Gate datasheet (Rev. Q) | PDF | HTML | 2024/03/01 |
| Selection guide | Logic Guide (Rev. AC) | PDF | HTML | 2025/11/13 | |
| Application brief | Understanding Schmitt Triggers (Rev. B) | PDF | HTML | 2025/04/17 | |
| Application brief | Optimizing Industrial Robot CPU Boards with Logic and Voltage Translation | PDF | HTML | 2022/12/12 | |
| Application brief | Optimizing WLAN and WiFi Access Point Systems With Logic and Voltage Translation | PDF | HTML | 2022/11/03 | |
| Selection guide | Little Logic Guide 2018 (Rev. G) | 2018/07/06 | ||
| Application note | Designing and Manufacturing with TI's X2SON Packages | 2017/08/23 | ||
| Application note | How to Select Little Logic (Rev. A) | 2016/07/26 | ||
| Application note | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004/07/08 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서: PDF
평가 보드
5-8-NL-LOGIC-EVM — 5-8핀 DPW, DQE, DRY, DSF, DTM, DTQ 및 DTT 패키지를 지원하는 일반 로직 및 변환 EVM
DTT, DRY, DPW, DTM, DQE, DQM, DSF 또는 DTQ 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 일반 EVM. 보드 설계는 유연한 평가가 가능합니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 6 | Ultra Librarian |
| DSBGA (YZP) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-5X3 (DRL) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
| USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
| X2SON (DPW) | 5 | Ultra Librarian |
| X2SON (DSF) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치