데이터 시트
SN74AUP2G07
- Low static-power consumption (ICC = 0.9 µA maximum)
- Low dynamic-power consumption (Cpd = 1 pF typical at 3.3 V)
- Low input capacitance (Ci = 1.5 pF typical)
- Low noise – overshoot and undershoot <10% of VCC
- Ioff supports live insertion, partial-power-down mode, and back-drive protection
- Input hysteresis allows slow input transition and better switching noise immunity at the input (Vhys = 250 mV typical at 3.3 V)
- Wide operating VCC range of 0.8 V to 3.6 V
- Optimized for 3.3 V operation
- 3.6-V I/O tolerant to support mixed-mode signal operation
- tpd = 3.3 ns maximum at 3.3 V
- Suitable for point-to-point applications
- Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78, Class II
- ESD performance tested per JESD 22
- 4500-V human-body model
- 1500-V charged-device model
The SN74AUP2G07 device is a dual buffer gate with open drain output that operates from 0.8 V to 3.6 V.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
6개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN74AUP2G07 Low-Power Dual Buffer/Driver With Open-Drain Outputs datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2021/10/04 |
| Selection guide | Logic Guide (Rev. AC) | PDF | HTML | 2025/11/13 | |
| Application brief | Understanding Schmitt Triggers (Rev. B) | PDF | HTML | 2025/04/17 | |
| Selection guide | Little Logic Guide 2018 (Rev. G) | 2018/07/06 | ||
| Application note | How to Select Little Logic (Rev. A) | 2016/07/26 | ||
| Application note | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004/07/08 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서: PDF
평가 보드
5-8-NL-LOGIC-EVM — 5-8핀 DPW, DQE, DRY, DSF, DTM, DTQ 및 DTT 패키지를 지원하는 일반 로직 및 변환 EVM
DTT, DRY, DPW, DTM, DQE, DQM, DSF 또는 DTQ 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 일반 EVM. 보드 설계는 유연한 평가가 가능합니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
| USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
| X2SON (DSF) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치