데이터 시트
SN74GTL2014
- Operates as a GTL–/GTL/GTL+ to LVTTL or LVTTL to GTL–/GTL/GTL+ Translator
- The LVTTL Inputs are Tolerant up to 5.5 V Allowing Direct Access to TTL or 5 V CMOS
- The GTL Input/Output Operate up to 3.6 V, Allowing the Device to be Used in High Voltage Open-Drain Applications
- VREF Goes Down to 0.5 V for Low Voltage CPU Usage
- Partial Power-Down Permitted
- Latch-up Protection Exceed 500 mA per JESD78
- Package Option: TSSOP14
- –40°C to 85°C Operating Temperature Range
- ESD Protection on All Terminals
- 2000 V HBM, JESD22-A114
- 1000 V CDM, IEC61000-4-2
The SN74GTL2014 is a 4-channel translator to interface between 3.3-V LVTTL chip set I/O and Xeon processor GTL–/GTL/GTL+ I/O.
The SN74GTL2014 integrates ESD protection cells on all terminals and is available in a TSSOP package (5.0 mm × 4.4 mm). The device is characterized over the free air temperature range of –40°C to 85°C.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
23개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치