SN74HC174A

활성

클리어를 지원하는 16진 D형 플립플롭

alarm알림 지금 주문

SN74HC174A

활성

제품 상세 정보

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type CMOS Output type CMOS IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type CMOS Output type CMOS IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
다운로드

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
CD74HC174 활성 리셋 기능이 있는 고속 CMOS 로직 16진 D형 플립플롭 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HC174 활성 클리어를 지원하는 16진 D형 플립플롭 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS174 활성 리셋 기능이 있는 로직 16진 D형 플립플롭 Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity