SN74HC21-Q1

활성

차량용, 2채널, 4입력 2V~6V 5.2mA 드라이브 강도 AND 게이트

제품 상세 정보

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 2 Inputs per channel 4 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 28 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 2 Inputs per channel 4 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 28 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • Qualified for Automotive Applications
  • Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
  • Outputs Can Drive up to Ten LSTTL Loads
  • Low Power Consumption, 20-µA Max ICC
  • Typical tpd = 11 ns
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA Max

  • Qualified for Automotive Applications
  • Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
  • Outputs Can Drive up to Ten LSTTL Loads
  • Low Power Consumption, 20-µA Max ICC
  • Typical tpd = 11 ns
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA Max

This device contains two independent 4-input AND gates. It performs the Boolean function Y = A • B • C • D or Y = A\ + B\ + C\ + D\ in positive logic.

This device contains two independent 4-input AND gates. It performs the Boolean function Y = A • B • C • D or Y = A\ + B\ + C\ + D\ in positive logic.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
15개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet SN74HC21-Q1 Dual 4-Input Positive-AND Gate datasheet (Rev. A) 2008/04/24
Selection guide Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025/11/13
Application note Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021/07/26
Application note Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015/12/02
More literature Automotive Logic Devices Brochure 2014/08/27
User guide LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007/01/16
Application note Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004/07/08
User guide Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003/11/14
Application note TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002/08/29
Application note CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997/06/01
Application note Designing With Logic (Rev. C) 1997/06/01
Application note Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996/10/01
Application note Live Insertion 1996/10/01
Application note SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and Restrictions 1996/05/01
Application note Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 1996/04/01

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매할 수 없음
레퍼런스 디자인

PMP22650 — GaN 기반, 6.6kW, 양방향, 온보드 충전기 레퍼런스 디자인

PMP22650 레퍼런스 설계는 6.6kW 양방향 온보드 충전기입니다. 이 설계에서는 2상 토템 폴 PFC와 동기 정류를 지원하는 풀 브리지 CLLLC 컨버터를 사용합니다. CLLLC은 주파수 및 위상 변조를 모두 활용하여 필요한 조정 범위 전반에 걸쳐 출력을 조정합니다. 이 설계에서는 TMS320F28388D 마이크로컨트롤러 내부의 단일 프로세싱 코어를 사용하여 PFC 및 CLLLC를 모두 제어합니다. 동기 정류는 로고우스키(Rogowski) 코일 전류 센서가 탑재된 동일한 마이크로컨트롤러를 통해 구현됩니다. 고속 GaN (...)
Test report: PDF
회로도: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian