SN74HC245A

활성

제품 상세 정보

Input type CMOS Output type CMOS Technology family HC Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Input type CMOS Output type CMOS Technology family HC Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8 TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
다운로드

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
CD74HC245 활성 3상 출력을 지원하는 고속 CMOS 로직 비인버팅 8진 버스 트랜시버 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HC245 활성 3상 출력을 지원하는 8진 버스 트랜시버 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS245 활성 3상 출력을 지원하는 슈미트 트리거 입력 8진 버스 트랜시버 Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity