SN74HC273A

활성

클리어를 지원하는 8진 D형 플립플롭

alarm알림 지금 주문

SN74HC273A

활성

제품 상세 정보

Number of channels 8 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 28 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Supply current (max) (µA) 80 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Number of channels 8 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 28 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Supply current (max) (µA) 80 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8
다운로드

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
SN74HC273 활성 클리어를 지원하는 8진 D형 플립플롭 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
CD74HC273 활성 리셋을 지원하는 고속 CMOS 로직 8진 D형 플립플롭 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)