SN74HC74A

활성

클리어 및 프리셋을 지원하는 듀얼 D형 양극 에지 트리거 플립플롭

alarm알림 지금 주문

SN74HC74A

활성

제품 상세 정보

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type CMOS Output type CMOS IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type CMOS Output type CMOS IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
다운로드

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
SN74HC74 활성 클리어 및 프리셋을 지원하는 듀얼 D형 양극 에지 트리거 플립플롭 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS74 활성 클리어 및 프리셋을 지원하는 슈미츠 트리거 입력 듀얼 D형 음극 에지 트리거 플립플롭 Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
CD74HC74 활성 설정 및 리셋을 지원하는 고속 CMOS 로직 듀얼 양극 에지 트리거 D형 플립플롭 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)