SN74HC86A

활성

4채널 2입력 2V~6V XOR(배타적 OR) 게이트

alarm알림 지금 주문

SN74HC86A

활성

제품 상세 정보

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 4 Input type Standard CMOS IOH (max) (mA) -4 Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 28 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 4 Input type Standard CMOS IOH (max) (mA) -4 Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 28 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
다운로드

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
SN74HC86 활성 4채널 2입력 2V~6V XOR(배타적 OR) 게이트 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS86 활성 슈미트 트리거 입력을 지원하는 쿼드러플 2입력 XOR 게이트 Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity