SN74HCS240

활성

3상 출력 및 슈미트 트리거 입력을 지원하는 8진 버퍼 및 라인 드라이버

alarm알림 지금 주문

제품 상세 정보

Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 2 Input type Schmitt-Trigger Output type 3-State Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 2 Input type Schmitt-Trigger Output type 3-State Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RKS) 20 11.25 mm² 4.5 x 2.5 VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² 5.1 x 4.9
  • Wide operating voltage range: 2V to 6V
  • Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
  • Low power consumption
    • Typical ICC of 100nA
    • Typical input leakage current of ±100nA
  • ±7.8mA output drive at 6V
  • Extended ambient temperature range: –40°C to +125°C, TA
  • Wide operating voltage range: 2V to 6V
  • Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
  • Low power consumption
    • Typical ICC of 100nA
    • Typical input leakage current of ±100nA
  • ±7.8mA output drive at 6V
  • Extended ambient temperature range: –40°C to +125°C, TA

This device contains eight independent inverting line drivers with 3-state outputs and Schmitt-trigger inputs. Each channel performs the Boolean function Y = A in positive logic. The channels are grouped in sets of four, with one OE pin controlling each set. The outputs can be put into a hi-Z state by applying a high on the associated OE pin.

This device contains eight independent inverting line drivers with 3-state outputs and Schmitt-trigger inputs. Each channel performs the Boolean function Y = A in positive logic. The channels are grouped in sets of four, with one OE pin controlling each set. The outputs can be put into a hi-Z state by applying a high on the associated OE pin.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
SN74LVC240A 활성 3상 출력을 지원하는 8채널, 1.65V~3.6V 인버터 Larger voltage range (1.65V to 5.5V), shorter average propagation delay (5.5ns), higher average drive strength (24mA)

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet SN74HCS240 Octal Inverting Line Drivers With Schmitt-Trigger Inputs and 3-State Outputs datasheet (Rev. B) PDF | HTML 2024/08/22

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
시뮬레이션 모델

IBIS Model for SN74HCS240, SN74HCS240-Q1

SCLM341.ZIP (51 KB) - IBIS Model
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian