SN74HCT02A

활성

제품 상세 정보

Technology family HCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family HCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
다운로드

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
SN74AHCT02 활성 TTL 호환 CMOS 입력을 지원하는 4채널, 2입력, 4.5V~5.5V NOR 게이트 Voltage range (2V to 5.5V), average drive strength (8mA), average propagation delay (12ns)
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
CD74HCT02 활성 TTL 호환 CMOS 입력을 지원하는 4채널, 2입력, 4.5V~5.5V NOR 게이트 Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)