SN74HCT04

활성

TTL 호환 CMOS 입력을 지원하는 6채널, 4.5V~5.5V 인버터

제품 상세 정보

Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Supply current (max) (µA) 20 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Supply current (max) (µA) 20 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • Operating voltage range of 4.5V to 5.5V
  • Outputs can drive up to 10 LSTTL loads
  • Low power consumption, 20-µA max ICC
  • Typical tpd = 13ns
  • ±4-mA output drive at 5V
  • Low input current of 1µA max
  • Inputs are TTL-Voltage compatible
  • Operating voltage range of 4.5V to 5.5V
  • Outputs can drive up to 10 LSTTL loads
  • Low power consumption, 20-µA max ICC
  • Typical tpd = 13ns
  • ±4-mA output drive at 5V
  • Low input current of 1µA max
  • Inputs are TTL-Voltage compatible

These devices contain six independent inverters. They perform the Boolean function Y = A in positive logic.

These devices contain six independent inverters. They perform the Boolean function Y = A in positive logic.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
12개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet SNx4HCT04 Hex Inverters datasheet (Rev. F) PDF | HTML 2022/10/21
Selection guide Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025/11/13
Application note Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021/07/26
Application note Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015/12/02
User guide LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007/01/16
Application note Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004/07/08
User guide Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003/11/14
Application note TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002/08/29
Application note CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997/06/01
Application note Designing With Logic (Rev. C) 1997/06/01
Application note SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and Restrictions 1996/05/01
Application note Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 1996/04/01

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매할 수 없음
시뮬레이션 모델

SN74HCT04 Behavioral SPICE Model

SCLM204.ZIP (7 KB) - PSpice Model
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian