SN74HCT139
- Operating voltage range of 4.5 V to 5.5 V
- Outputs can drive up to 10 LSTTL loads
- Low power consumption, 80-µA max ICC
- Typical tpd = 10 ns
- ±4-mA output drive at 5 V
- Low input current of 1 µA max
- Inputs are TTL-voltage compatible
- Designed specifically for high-speed memory decoders and data-transmission systems
- Incorporate two enable inputs to simplify cascading and/or data reception
The ’HCT139 devices comprise two individual 2-line to 4-line decoders in a single package. The active-low enable (G) input can be used as a data line in demultiplexing applications. These decoders/demultiplexers feature fully buffered inputs, each of which represents only one normalized load to its driving circuit.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
12개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexers datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2022/08/10 |
| Selection guide | Logic Guide (Rev. AC) | PDF | HTML | 2025/11/13 | |
| Application note | Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) | 2021/07/26 | ||
| Application note | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015/12/02 | ||
| User guide | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007/01/16 | ||
| Application note | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004/07/08 | ||
| User guide | Signal Switch Data Book (Rev. A) | 2003/11/14 | ||
| Application note | TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes | 2002/08/29 | ||
| Application note | CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) | 1997/06/01 | ||
| Application note | Designing With Logic (Rev. C) | 1997/06/01 | ||
| Application note | SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and Restrictions | 1996/05/01 | ||
| Application note | Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc | 1996/04/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치