SN74HCT373A

활성

3상 출력을 지원하는 8진 트랜스페어런스 D형 래치

SN74HCT373A

활성

제품 상세 정보

Number of channels 8 Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Number of channels 8 Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8
다운로드

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
CD74HCT373 활성 3상 출력을 지원하는 고속 CMOS 로직 8진 트랜스페어런스 래치 Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)
SN74ACT373 활성 3상 출력을 지원하는 8진 D형 트랜스페어런스 래치 Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (24mA), average propagation delay (8ns)