데이터 시트
SN74LS258B
- Three-State Outputs Interface Directly with System Bus
- 'LS257B and 'LS258B Offer Three Times the Sink-Current Capability of the Original 'LS257 and 'LS258
- Same Pin Assignments as SN54LS157, SN74LS157, SN54S157, SN74S157, and SN54LS158, SN74LS158, SN54S158, SN74S158
- Provides Bus Interface from Multiple Sources in High-Performance Systems
Off state (worst case)
These devices are designed to multiplex signals from four-bit data sources to four-output data lines in bus-organized systems. The 3-state outputs will not load the data lines when the output control pin (G\) is at a high-logic level.
Series 54LS and 54S are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C; Series 74LS and 74S are characterized for operation from 0°C to 70°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치