데이터 시트
SN74LV123A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Typical VOLP (Output Ground Bounce)
<0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
>2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Supports Mixed-Mode Voltage Operation on All
Ports - Schmitt-Trigger Circuitry on A, B, and CLR Inputs
for Slow Input Transition Rates - Edge Triggered From Active-High or Active-Low
Gated Logic Inputs - Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Retriggerable for Very Long Output Pulses, up to
100% Duty Cycle - Overriding Clear Terminates Output Pulse
- Glitch-Free Power-Up Reset on Outputs
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
The SN74LV123A-Q1 device is a dual retriggerable monostable multivibrator designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN74LV123A-Q1 Dual Retriggerable Monostable Multivibrator With Schmitt-Trigger Inputs datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2016/06/14 |
| Product overview | Configurable Timed Reset Using Discrete Logic (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/05/02 | |
| Application note | Detect and Reset an Unresponsive Controller | PDF | HTML | 2023/03/21 | |
| Application note | Designing With the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/03/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치