데이터 시트
SN74LV125A
- 2-V to 5.5-V VCC Operation
- Max tpd of 6 ns at 5 V
- Typical VOLP (Output Ground Bounce) < 0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
- Typical VOHV (Output VOH Undershoot) > 2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
- Support Mixed-Mode Voltage Operation on All Ports
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 4000-V Human-Body Model
- 200-V Machine Model
- 2000-V Charged-Device Model
The SN74LV125A quadruple bus buffer gate is designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN74LV125A Quadruple Bus Buffer Gates With 3-State Outputs datasheet (Rev. O) | PDF | HTML | 2022/05/04 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
평가 보드
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 장치를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.
레퍼런스 디자인
TIDA-00225 — BeagleBone Black용 데이터 집신기 케이프
이 설계는 BeagleBone Black 플랫폼을 사용하는 개발자를 위한 새로운 연결 옵션을 제공합니다. 개발자는 TI의 PLC(전력선 통신) 및 무선 주파수 모듈로 작업하여 마트 그리드 네트워크용 호스트 애플리케이션을 쉽고 빠르게 개발할 수 있습니다. 개발자는 BeagleBone Black용 자체 케이프를 손쉽게 제작하고 TI의 G3-PLC, 6LowPAN, PRIME, 무선 M-BUS 또는 ZigBee® 솔루션으로 개발을 시작할 수 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 14 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치