SN74LV138A
- VCC operation of 2 V to 5.5 V
- Maximum tpd of 9.5 ns at 5 V
- Typical VOLP (output ground bounce) <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
- Typical VOHV (output VOH undershoot) >2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
- Support mixed-mode voltage operation on all ports
- Ioff supports partial-power-down mode operation
- Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
The SN74LV138A device is 3-line to 8-line decoders/demultiplexers designed for 2 V to 5.5 V VCC operation.
The conditions at the binary-select inputs (A0, A1, A2) and the three enable inputs (G2, G0, G1) select one of eight output lines. The two active-low (G0, G1) and one active-high (G2) enable inputs reduce the need for external gates or inverters when expanding.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN74LV138A 3-Line to 8-Line Decoders or Demultiplexers datasheet (Rev. N) | PDF | HTML | 2023/03/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
평가 보드
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 장치를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치