SN74LV221A
- 2V to 5.5V VCC operation
- Max tpd of 11ns at 5V
- Support mixed-mode voltage operation on all ports Schmitt-trigger circuitry on A , B, and CLR inputs for slow input transition rates
- Overriding clear terminates output pulse
- Glitch-free power-up reset on outputs
- Ioff supports partial-power-down mode operation
- Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, class II
The ’LV221A devices are dual multivibrators designed for 2V to 5.5V VCC operation. Each multivibrator has a negative-transition-triggered (A) input and a positive-transition-triggered (B) input, either of which can be used as an inhibit input.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SNx4LV221A Dual Monostable Multivibrators with Schmitt-trigger Inputs datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 2025/01/13 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치