데이터 시트
SN74LV8T157-EP
- Wide operating range of 1.65V to 5.5V
- 5.5V tolerant input pins
- Single-supply voltage translator (refer to LVxT Enhanced Input Voltage):
- Up translation:
- 1.2V to 1.8V
- 1.5V to 2.5V
- 1.8V to 3.3V
- 3.3V to 5.0V
-
Down translation:
- 5.0V, 3.3V, 2.5V to 1.8V
- 5.0V, 3.3V to 2.5V
- 5.0V to 3.3V
- Up translation:
- Up to 150Mbps with 5V or 3.3V VCC
- Supports standard function pinout
- Latch-up performance exceeds 250mAper JESD 17
- Supports defense and aerospace applications:
- Controlled baseline
- One assembly and test site
- One fabrication site
- Extended product life cycle
- Product traceability
The SN74LV8T157-EP contains four data selectors/multiplexers to select one of two data sources. All channels are controlled by the same address select (A/B) input, and strobe (G) input. A high level at the strobe terminal forces all outputs low.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN74LV8T157-EP Enhanced Product, Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers datasheet | PDF | HTML | 2025/01/29 |
| * | Radiation & reliability report | SN74LV8T157-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report | PDF | HTML | 2025/02/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 장치를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치