SN74LV8T245
- Wide operating range of 1.8 V to 5.5 V
-
Single-supply voltage translator (refer to LVxT Enhanced Input Voltage):
-
Up translation:
- 1.2 V to 1.8 V
- 1.5 V to 2.5 V
- 1.8 V to 3.3 V
- 3.3 V to 5.0 V
-
Down translation:
- 5.0 V, 3.3 V, 2.5 V to 1.8 V
- 5.0 V, 3.3 V to 2.5 V
- 5.0 V to 3.3 V
-
- 5.5 V tolerant input pins
- Supports standard pinouts
- Up to 150 Mbps with 5 V or 3.3 V V CC
- Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
The SN74LV8T245 is an octal bus transceiver with 3-state outputs. All eight channels are controlled by the direction (DIR) pin and output enable ( OE) pin. The output level is referenced to the supply voltage (V CC) and supports 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V CMOS levels.
The input is designed with a lower threshold circuit to support up translation for lower voltage CMOS inputs (for example, 1.2 V input to 1.8 V output or 1.8 V input to 3.3 V output). Additionally, the 5-V tolerant input pins enable down translation (for example, 3.3 V to 2.5 V output).
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN74LV8T245 1.65 V to 5 V, Octal Bus Transceiver With 3-State Outputs and Logic Level Shifter datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/04/04 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
VQFN (RKS) | 20 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치