데이터 시트
SN74LV8T373-EP
- Wide operating range of 1.65V to 5.5V
- 5.5V tolerant input pins
- Single-supply voltage translator (refer to LVxT Enhanced Input Voltage):
- Up translation:
- 1.2V to 1.8V
- 1.5V to 2.5V
- 1.8V to 3.3V
- 3.3V to 5.0V
-
Down translation:
- 5.0V, 3.3V, 2.5V to 1.8V
- 5.0V, 3.3V to 2.5V
- 5.0V to 3.3V
- Up translation:
- Up to 150Mbps with 5V or 3.3V VCC
- Supports standard function pinout
- Latch-up performance exceeds 250mAper JESD 17
- Supports defense and aerospace applications:
- Controlled baseline
- One assembly and test site
- One fabrication site
- Extended product life cycle
- Product traceability
The SN74LV8T373-EP device is an octal transparent D-type latch designed for 2V to 5.5V VCC operation.
The input is designed with a reduced threshold circuit to support up translation when the supply voltage is larger than the input voltage. Additionally, the 5V tolerant input pins enable down translation when the input voltage is larger than the supply voltage. The output level is always referenced to the supply voltage (VCC) and supports 1.8V, 2.5V, 3.3V, and 5V CMOS levels.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN74LV8T373-EP Enhanced Product Octal Transparent D-Type Latches with 3-State Outputs datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/10/23 |
| * | Radiation & reliability report | SN74LV8T373-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report | PDF | HTML | 2024/10/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치