SN74LVC1G00
- Available in the Ultra Small 0.64-mm2
Package (DPW) With 0.5-mm Pitch - Supports 5-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Provides Down Translation to VCC
- Max tpd of 3.8 ns at 3.3 V
- Low Power Consumption, 10-μA Max ICC
- ±24-mA Output Drive at 3.3 V
- Ioff Supports Live Insertion, Partial-Power-Down Mode, and Back Drive Protection
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA
Per JESD 78, Class II - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
This single 2-input positive-NAND gate is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.
The SN74LVC1G00 performs the Boolean function
Y = A × B or Y = A + B
in positive logic.
The CMOS device has high output drive while maintaining low static power dissipation over a broad VCC operating range.
The SN74LVC1G00 is available in a variety of packages, including the ultra-small DPW package with a body size of 0.8 mm × 0.8 mm.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
29개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDEP0025 — 산업용 통신과 모터 제어용 단일 칩 드라이브
This reference design implements hardware interface based on the HEIDENHAIN EnDat 2.2 standard for position or rotary encoders. The platform also allows you to implement real-time EtherCAT communications standards in a broad range of industrial automation equipment. It enables designs with a low (...)
레퍼런스 디자인
TIDEP0035 — HIPERFACE DSL 마스터 인터페이스가 통합된 ARM MPU 레퍼런스 디자인
This reference design implements HIPERFACE DSL master protocol on Industrial Communication Sub-System (PRU-ICSS). The two-wire interface allows integration of position feedback wires into motor cable. It consists of AM437x PRU-ICSS firmware and TIDA-00177 transceiver reference design.
레퍼런스 디자인
TIDEP0050 — EnDat 2.2 시스템 레퍼런스 설계
This reference design implements EnDat 2.2 Master protocol stack and hardware interface based on HEIDENHAIN EnDat 2.2 standard for position or rotary encoders. The design is composed of EnDat 2.2 Master protocol stack, half-duplex communications using RS-485 transceivers and the line termination (...)
레퍼런스 디자인
TIDEP-0075 — 산업용 통신 게이트웨이 PROFINET IRT - PROFIBUS 마스터 레퍼런스 디자인
PROFINET is becoming the leading industrial Ethernet protocol in automation due to its high-speed, deterministic communications and enterprise connectivity. However, as the world’s most popular fieldbus, PROFIBUS’s importance and usage will continue for many years due to legacy (...)
레퍼런스 디자인
TIDEP0078 — AM572x용 OPC UA 데이터 액세스 서버 레퍼런스 디자인
OPC UA is an industrial machine-to-machine protocol designed to allow interoperability and communication between all machines connected under Industry 4.0. This reference design demonstrates use of the Matrikon OPC™ OPC UA server development kit (SDK) to allow communications using an OPC UA (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-5X3 (DRL) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
X2SON (DPW) | 5 | Ultra Librarian |
X2SON (DSF) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치