SN74LVC1G04-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified with the Following Results
- Device Temperature Grade 1:
–40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range - Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESG Classification Level C4B
- Device Temperature Grade 1:
- ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883, Method 3015;
Exceeds 200 V Using Machine Model (C = 200 pF, R = 0) - Supports 5-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Max tpd of 3.3 ns at 3.3 V
- Low Power Consumption, 10-µA Max ICC
- ±24-mA Output Drive at 3.3 V
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
This single inverter gate is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.
The SN74LVC1G04 performs the Boolean function Y = A.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
29개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-01409 — 오토모티브 정전식 킥 투 오픈(Kick to Open) 레퍼런스 디자인
This reference design uses capacitive sensing to detect a kicking motion indicating the user's desire to activate a power lift-gate, power trunk, or power sliding door on an automobile. Capacitive sensing allows flexible sensor placement and a large kick-sensitive zone. The high-resolution (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-01040 — 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계
Li-Ion battery formation and electrical testing require accurate voltage and current control, usually to better than ±0.05% over the specified temperature range. This reference design proposes a solution for high-current (up to 50 A) battery tester applications supporting input (bus) (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-01041 — 다중 위상 고정밀 0.5~100A 배터리 활성화를 위한 배터리 테스터 레퍼런스 설계
This reference design provides a multi-phase solution for a wide range of current battery test applications. Leveraging the dual phase buck/boost controller LM5170's daisy chain configuration gives the design the ability to achieve 100A charging/discharging rates. Utilizing high accuracy constant (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-01042 — 50A, 100A, 200A 애플리케이션용 모듈러 배터리 테스터 레퍼런스 설계
This reference design provides a modular battery test solution allowing users to have the flexibility to test batteries at different current levels with one design. This design leverages the TIDA-01041 reference design by providing two 100-A battery testers that can work independently or be (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-00580 — 오토모티브 인증, 16비트 회전식 직교 디코더 레퍼런스 디자인
People prefer to use knobs over touchscreens in many situations. This solution minimizes the required connections to a microcontroller to monitor a rotary quadrature encoder's direction and distance of rotation.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치