데이터 시트
SN74LVC1G14-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Device human-body model (HBM) ESD classification level 2
- Device charged-device model (CDM) ESD classification level C5
- Supports 5V VCC operation
- Inputs accept voltages to 5.5V
- Maximum tpd of 4.6ns at 3.3V
- Low power consumption, 10µA maximum ICC
- ±24mA output drive at 3.3V
- Ioff supports partial-power-down mode operation
- Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, class II
This single Schmitt-trigger inverter is designed for 1.65V to 5.5V VCC operation.
The SN74LVC1G14-Q1 device contains one inverter and performs the Boolean function Y = A. The device functions as an independent inverter, but because of Schmitt action, it may have different input threshold levels for positive-going (VT+) and negative-going (VT–) signals.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
29개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서: PDF
평가 보드
5-8-NL-LOGIC-EVM — 5-8핀 DPW, DQE, DRY, DSF, DTM, DTQ 및 DTT 패키지를 지원하는 일반 로직 및 변환 EVM
DTT, DRY, DPW, DTM, DQE, DQM, DSF 또는 DTQ 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 일반 EVM. 보드 설계는 유연한 평가가 가능합니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
| USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치