데이터 시트
SN74LVC1G16-Q1
-
AEC-Q100 qualified for automotive applications:
-
Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
-
Device HBM ESD classification level 2
-
Device CDM ESD classification level C4B
-
- Operating range from 1.1V to 5.5V
- 5.5V tolerant input pins
- Supports standard pinouts
- Latch-up performance exceeds 100mAper JESD 17
This device is an Inverter Buffer with a Schmitt-Trigger input and an Open-Drain output.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
27개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치