SN74LVC1G32
- Available in the Ultra-Small 0.64 mm2
Package (DPW) with 0.5-mm Pitch - Supports 5-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 5.5-V
- Supports Down Translation to VCC
- Max tpd of 3.6 ns at 3.3-V
- Low Power Consumption, 10-µA Max ICC
- ±24-mA Output Drive at 3.3-V
- Ioff Supports Live Insertion, Partial-Power-Down
Mode, and Back-Drive Protection - Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per
JESD 78, Class II - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
This single 2-input positive-OR gate is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.
The SN74LVC1G32 device performs the Boolean function Y = A + B or Y = A\ + B\ in positive logic.
The CMOS device has high output drive while maintaining low static power dissipation over a broad VCC operating range.
The SN74LVC1G32 device is available in a variety of packages, including the ultra-small DPW package with a body size of 0.8 × 0.8 mm.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
29개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-010065 — 고효율, 저방출, 절연 DC/DC 컨버터 기반 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 디자인은 절연 증폭기를 위한 절연 전원 공급 장치를 생성하고 절연 전압 및 전류를 측정하는 간소화된 아키텍처입니다. 구성 가능한 5V 또는 5.4V 출력(LDO(저드롭아웃 조정기)를 위한 헤드룸)을 지원하고 5V 입력에서 작동하는 강화 절연을 적용한 완전 일체형 DC/DC 컨버터. 채널 절연 입력부로 구성된 ±50mV 입력 범위 절연 증폭기로 인터페이스되는 션트가 전류를 측정합니다. 그룹 절연 입력부로 구성된 ±250mV 또는 ±12V 입력 범위 절연 증폭기로 인터페이스되는 전위 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-00366 — 전류, 전압 및 온도 보호 기능을 갖춘 강화 절연 3상 인버터용 레퍼런스 설계
This reference design provides a three-phase inverter rated up to 10 kW designed using the reinforced isolated gate driver UCC21530, reinforced isolated amplifiers AMC1301 and AMC1311 and MCU TMS320F28027. Lower system cost is achieved by using the AMC1301 to measure motor current interfaced with (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-010025 — 옵토 에뮬레이트 입력 게이트 드라이버를 갖춘 200~480 VAC 드라이브를 위한 3상 인버터 게이트 레퍼런스 설계
This reference design realizes a reinforced isolated three-phase inverter subsystem using isolated IGBT gate drivers and isolated current/voltage sensors. The UCC23513 gate driver used has a 6-pin wide body package with optical LED emulated inputs which enables its use as pin-to-pin replacement to (...)
레퍼런스 디자인
TIDEP0054 — 변전소 자동화를 위한 병렬 중복 프로토콜(PRP) 이더넷 레퍼런스 설계
This is a reference design for high-reliability, low-latency network communications for substation automation equipment in smart grid transmission and distribution networks. It supports the parallel redundancy protocol (PRP) specification in the IEC 62439 standard using the PRU-ICSS. This reference (...)
레퍼런스 디자인
TIDM-TM4C129CAMERA — ARM® Cortex®-M 마이크로컨트롤러(MCU)용 카메라 레퍼런스 디자인
This design implements a network camera with a QVGA display panel and an embedded web server for remote monitoring. With a memory footrpint of 250KB for the web server, there is ample memory available on the TM4C129x microcontroller for additional customizations.
레퍼런스 디자인
TIDEP0043 — Acontis EtherCAT 마스터 스택 레퍼런스 디자인
The acontis EC-Master EtherCAT Master stack is a highly portable software stack that can be used on various embedded platforms. The EC-Master supports the high performance TI Sitara MPUs, it provides a sophisticated EtherCAT Master solution which customers can use to implement EtherCAT (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-01165 — IR 필터 아날로그 컨트롤러 레퍼런스 디자인
Reference design TIDA-01165 is an analog controller for IR Filters. This design highlights the DRV8837C motor driver used to open and close an Infrared Filter when the module is exposed to high intensity sunlight. The simplified layout is suited to cost-conscious applications while (...)
레퍼런스 디자인
TIDEP0036 — 효율적인 OPUS 코덱 솔루션 구현을 위해 TMS320C6657을 사용한 레퍼런스 설계
The TIDEP0036 reference design provides an example of the ease of running TI optimized Opus encoder/decoder on the TMS320C6657 device. Since Opus supports a a wide range of bit rates, frame sizes and sampling rates, all with low delay, it has applicability for voice communications, networked audio (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-5X3 (DRL) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
X2SON (DPW) | 5 | Ultra Librarian |
X2SON (DSF) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치