데이터 시트
SN74LVC2244A
- Operates From 1.65 V to 3.6 V
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Max tpd of 5.5 ns at 3.3 V
- Output Ports Have Equivalent 26-Ω Series
Resistors, So No External Resistors Are
Required - Typical VOLP (Output Ground Bounce)
<0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
>2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Supports Mixed-Mode Signal Operation on
All Ports (5-V Input/Output Voltage With
3.3-V VCC) - Ioff Supports Live Insertion, Partial-Power-
Down Mode, and Back-Drive Protection - Latch-Up Performance Exceeds 250 mA
Per JESD 17 - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
The SN74LVC2244A octal buffer/line driver is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
27개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 20 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |
SSOP (DBQ) | 20 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
TVSOP (DGV) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치