데이터 시트
SN74LVC2G17
- Schmitt-Trigger inputs provide hysteresis
- Available in the Texas Instruments NanoFree™ Package
- Supports 5-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Max tpd of 5.4 ns at 3.3 V
- Low Power Consumption, 10-µA Max ICC
- ±24-mA Output Drive at 3.3 V
- Typical VOLP (Output Ground Bounce)
< 0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
> 2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Ioff Supports Live Insertion, Partial-Power-Down Mode
Operation and Back-Drive Protection - Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78,
Class II - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model
- 1000-V Charged-Device Model
This dual Schmitt-Trigger buffer is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.
The SN74LVC2G17 device contains two buffers and performs the Boolean function Y = A. The device functions as two independent buffers, but because of Schmitt action, it may have different input threshold levels for positive-going (VT+) and negative-going (VT–) signals.
NanoFree™ package technology is a major breakthrough in IC packaging concepts, using the die as the package.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
28개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDM-SOLAR-DCDC — MPPT(Maximum Power Point Tracking)가 지원되는 C2000™ MCU 태양광 DC/DC 컨버터
이 설계는 디지털 방식으로 제어되는 태양광 DC/DC 컨버터로, 중앙 또는 스트링 태양광 인버터에서 사용할 수 있도록 최대 전력 지점 추적(MPPT)을 지원합니다. 이 설계는 그리드가 연결된 단상 DC/AC 인버터인 TIDM-SOLAR-ONEPHINV를 위한 프론트 엔드 MPPT DC/DC 컨버터 역할을 합니다. 이러한 기술을 접목함으로써 중앙 또는 스트링 인버터 애플리케이션을 위한 C2000 기반의 태양광 인버터 레퍼런스 설계를 구현할 수 있습니다. 이 태양광 MPPT DC/DC 컨버터는 MPPT를 위한 2상 인터리브 부스트 (...)
회로도: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-01634 — 고속 DC/DC 컨버터를 위한 멀티-MHz GaN 전력계 레퍼런스 설계
This reference design implements a multi-MHz power stage design based on the LMG1210 half-bridge GaN driver and GaN power High Electron Mobility Transistors (HEMTs). With highly efficient switches and flexible dead-time adjustment, this design can significantly improve power density while (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-00403 — TLV320AIC3268 miniDSP 코덱을 사용한 초음파 거리 측정 레퍼런스 디자인
The TIDA-00403 reference design uses off-the-shelf EVMs for ultrasonic distance measurement solutions using algorithms within the TLV320AIC3268 miniDSP. In conjunction with TI’s PurePath Studio design suite, a robust and user configurable ultrasonic distance measurement system can be designed (...)
레퍼런스 디자인
TIDM-RM46XDRV8301KIT — 고성능 마이크로컨트롤러를 지원하는 3상 BLDC/PMSM 모터 드라이브 레퍼런스 디자인
This reference design describes a motor-control evaluation kit for spinning 3-phase brushless DC and brushless AC (BLAC) often referred to as permanent-magnet synchronous (PMSM) motors with example of sensorless field oriented / vector control (FOC). The implementation leverages the DRV8301 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
X2SON (DSF) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치