SN74LVC2G32-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
Ambient Operating Temperature Range - Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESD Classification Level C3B
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Max Propagation (Delay) Time of 3.8 ns at 3.3 V
- Low Power Consumption, 10-µA Max Supply Current
- ±24-mA Output Drive at 3.3 V
- Typical Voltage Output Low Peak (Output Ground Bounce)
< 0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Typical Voltage Output High Valley (VOH Undershoot)
> 2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Ioff State Current Supports Partial-Power-Down Mode
Operation
This dual two-input positive-OR gate is designed for 1.65-V to 5.5-V collector supply voltage operation.
The SN74LVC2G32-Q1 performs the Boolean function Y = A + B or Y = A\ B\ in positive logic.
NanoFree™ package technology is a major breakthrough in IC packaging concepts, using the die as the package.
This device is fully specified for partial-power-down applications using the off-state current. The off-state current circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
28개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서: PDF
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치