SN74LVC86A
- Operate from 1.65V to 3.6V
- Specified from –40°C to 85°C, –40°C to 125°C, and –55°C to 125°C
- Inputs accept voltages to 5.5V
- Max tpd of 4.6ns at 3.3V
- Typical VOLP (output ground bounce) <0.8V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
- Typical VOHV (output VOH undershoot) >2V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
- Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
- ESD protection exceeds JESD 22
- 2000V human-body model (A114-A)
- 1000V charged-device model (C101)
The SN54LVC86A quadruple 2-input exclusive-OR gate is designed for 2.7V to 3.6V VCC operation, and the SN74LVC86A quadruple 2-input exclusive-OR gate is designed for 1.65V to 3.6V VCC operation.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
27개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
평가 보드
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 장치를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 14 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치