제품 상세 정보

Technology family LVT Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 20 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Unbuffered Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family LVT Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 20 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Unbuffered Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 14 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 2-V to 5.5-V VCC Operation
  • Unbuffered Outputs
  • Max tpd of 6.5 ns at 5 V
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce)
       <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
       >2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Supports Mixed-Mode Voltage Operation on All Ports
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

  • 2-V to 5.5-V VCC Operation
  • Unbuffered Outputs
  • Max tpd of 6.5 ns at 5 V
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce)
       <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
       >2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Supports Mixed-Mode Voltage Operation on All Ports
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

These hex inverters are designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.

The ’LVU04A devices contain six independent inverters with unbuffered outputs. These devices perform the Boolean function Y = A\.

These hex inverters are designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.

The ’LVU04A devices contain six independent inverters with unbuffered outputs. These devices perform the Boolean function Y = A\.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
SN74LV04A 활성 6채널, 2V~5.5V 인버터 Voltage range (2V to 5.5V), average drive strength (12mA), average propagation delay (9ns)

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet SN54LVU04A, SN74LVU04A datasheet (Rev. L) 2004/12/02

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매 불가
평가 보드

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.

사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매 불가
시뮬레이션 모델

SN74LVU04A Behavioral SPICE Model

SCEM597.ZIP (7 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델

SN74LVU04A IBIS Model (Rev. A)

SCEM150A.ZIP (20 KB) - IBIS Model
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian