SN75175
- Meet or exceed the requirements of ANSI standard EIA/TIA-422-B, RS-423-B, and RS-485
- Meet ITU recommendations V.10, V.11, X.26, and X.27
- Designed for multipoint bus transmission on long bus lines in noisy environments
- 3-state outputs
- Common-mode input voltage range: −12 V to 12 V
- Input sensitivity: ±200 mV
- Input hysteresis: 50-mV typical
- High input impedance: 12-kΩ minimum
- Operate from single 5-V supply
- Low-power requirements
- Plug-in replacement for MC3486
The SN65175 and SN75175 are monolithic quadruple differential line receivers with 3-state outputs. They are designed to meet the requirements of ANSI Standards EIA/TIA-422-B, RS-423-B, and RS-485, and several ITU recommendations. These standards are for balanced multipoint bus transmission at rates up to 10 megabits per second. Each of the two pairs of receivers has a common active-high enable.
The receivers feature high input impedance, input hysteresis for increased noise immunity, and input sensitivity of ±200 mV over a common-mode input voltage range of ±12 V. The SN65175 and SN75175 are designed for optimum performance when used with the SN75172 or SN75174 quadruple differential line drivers.
The SN65175 is characterized for operation from −40°C to 85°C. The SN75175 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SNx5175 Quadruple Differential Line Receivers datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2023/10/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |