SN75C1168
- Meet or exceed standards TIA/EIA-422-B and ITU recommendation V.11
- BiCMOS process technology
- Low supply-current requirements: 9mA maximum
- Low pulse skew
- Receiver input impedance: 17kΩ typical
- Receiver input sensitivity: ±200mV
- Receiver common-mode input voltage range of −7V to7 V
- Operate from single 5V power supply
- Glitch-free power-up and power-down protection
- Receiver 3-state outputs active-low enable for SN65C1167 and SN75C1167 only
- Improved replacements for the MC34050 and MC34051
The SN65C1167, SN75C1167, SN65C1168, and SN75C1168 dual drivers and receivers are integrated circuits designed for balanced transmission lines. The devices meet TIA/EIA-422-B and ITU recommendation V.11.
The SN65C1167 and SN75C1167 combine dual 3-state differential line drivers and 3-state differential line receivers, both of which operate from a single 5V power supply. The driver and receiver have active-high and active-low enables, respectively, which can be connected together externally to function as direction control. The SN65C1168 and SN75C1168 drivers have individual active-high enables.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SNx5C116x Dual Differential Drivers and Receivers datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 2024/02/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |