SN75LVCP600S
- Single 3.3-V Supply
- Suitable to Receive 6-Gbps Data Over up to >40
Inches (1 m) of FR4 PCB - Two-Level RX and TX Equalization
- RX→ 7, 15 dB
- TX→ 0, –1.3 dB
- Pin-Selectable SATA/SAS Signaling
- Programmable Squelch Threshold for Long
Channels - Low Power in Active, Partial, and Slumber States
- 106 mW Typical (Active Mode at 6 Gbps)
- <11 mW (When Link in Partial and Slumber
State)
- Ultra-small Package for Optimal Placement
- 10-Pad 2.5-mm × 2.5-mm QFN
- High ESD-Transient Protection
- HBM: 9,000 V
- CDM: 1,500 V
- MM: 200 V
The SN75LVCP600S is a single-channel SATA/SAS signal conditioner supporting data rates up to 6 Gbps. The device complies with SATA physical spec rev 3.0 and SAS electrical spec 2.0. The SN75LVCP600S operates from a single 3.3-V supply and has 100-Ω line termination with a self-biasing feature, making the device suitable for AC coupling. The inputs incorporate an out-of-band (OOB) detector, which automatically squelches the output while maintaining a stable common-mode voltage compliant to the SATA/SAS link.
The SN75LVCP600S handles interconnect losses at its input with selectable equalization settings that can be programmed to the match loss in the channel. For data rates of 3 Gbps and lower, the LVCP600S equalizes signals for a span of up to 50 inches of FR4 board material. For data rates of 6 Gbps, the device compensates >40 inches (1 m) of FR4 material. Rx/Tx equalization level is controlled by the setting of signal control pins EQ and DE.
The device is hot-plug capable (requires use of AC-coupling capacitors at differential inputs and outputs), preventing device damage during device -insertion such as async signal plug/removal, unpowered plug/removal, powered plug/removal, or surprise plug/removal.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN75LVCP600S 1.5-, 3.0-, and 6.0-Gbps SATA/SAS Redriver datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2016/03/31 |
EVM User's guide | SN75LVCP600S EVM User's Guide (Rev. A) | 2019/01/03 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
SN75LVCP600SEVM — LVCP600S용 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DSK) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.