TAA5242
- ADC Channel
- Stereo High Performance ADC
- Performance:
- Line differential input dynamic range: 118 dB
- Mic differential input dynamic range: 118 dB
- THD+N: –95 dB
- Input voltage:
- Differential, 2-VRMS full-scale inputs
- Single-ended, 1-VRMS full-scale inputs
- Input Mix/Mux options
- Sample rate (fS) = 8 kHz to 768 kHz
- Programmable microphone bias (Up to 3V)
- Common Features
- Configurable HPF
- Pin Control
- Audio Serial Interface
- Format: TDM, I2S or Left Justified
- Word Length: 16,20,24 or 32 Bits
- Programmable PLL for Flexible Clocking
- Low Power Modes
- TBD mW for Record
- Single Supply Operation: 1.8V or 3.3V
- I/O Supply Operation: 1.2V or 1.8V or 3.3V
- Temperature grade 1: –40°C ≤ TA ≤ +125°C
The TAA5242 is a high performance Stereo ADC with 2VRMS differential Input, 118dB ADC . The TAA5242 supports both differential and Single Ended input. Device supports both Microphone and Line In input with AC and DC coupling options on ADC Channel. The TAA5242 integrates digital volume control, a low-jitter phase-locked loop (PLL), a configurable high-pass filter (HPF), and allows for sample rates up to 768 kHz. The TAA5242 supports time-division multiplexing (TDM), I2S, or left-justified (LJ) audio formats, and can be controlled with Pin control. These integrated high-performance features, along with a single supply operation, make TAA5242 an excellent choice for space-constrained audio applications.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TAA5242 Low-power High-performance stereo audio ADC with 118 dB dynamic range datasheet | PDF | HTML | 2022/01/13 |
Application note | Analog Input Configurations, Mixing and Muxing of TAx5x1x Devices (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/05/15 | |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
Product overview | Audio ADC, DAC, and CODEC for Professional Audio and Music Applications | PDF | HTML | 2024/02/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TAA5242EVM-K — TAA5242 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.