30-pin (YFF) package image

TAS2770YFFR 활성

스피커 보호용 I/V 감지를 지원하는 20W, 디지털 입력, 4.5V~18V 스마트 증폭기

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TAS2770YFFR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TAS2770YFFT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SnAgCu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 DSBGA (YFF) | 30
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TAS2770의 주요 특징

  • High-Performance Mono Class-D Amplifier
    • 20-W at 1% THD+N (4 Ω, 16 V)
    • 15 .4-W at 1 % THD+N (4 Ω, 12.6 V)
  • 0.03 % THD+N at 1 W (4 Ω, VBAT = 12.6 V)
  • 32-µVrms A-Weighted Idle Channel noise
  • 90-dB PSRR with 200 mV PP Ripple at 20 - 20 kHz
  • 82.5% Efficiency at 1 W (4 Ω, VBAT = 12.6 V)
  • < 1 µA HW Shutdown VBAT Current
  • 42 mW / 63 mW Idle Dissipation (8.4 V / 12.6 V)
  • Speaker Voltage and Current Sense
  • Real-Time Diagnostics Using I/V Speaker Sense
    • Over Current
    • Short Circuit(short to power, short to ground and terminal-to-terminal short)
    • Over-Temperature
  • VBAT Tracking Peak Voltage Limiter with Brown Out Prevention
  • 44.1-kHz to 192-kHz Sample Rates
  • Flexible User Interfaces
    • I 2S/TDM: 8 Channels (32-bit / 96 kHz)
    • I 2C: 8 selectable Addresses
  • MCLK Free Operation
  • Low Pop and Click
  • Power Supplies
    • VBAT: 4.5 V to 16 V
    • AVDD: 1.8 V
  • Spread-Spectrum Low EMI Mode
  • Thermal and Over Current Protection

TAS2770에 대한 설명

The TAS2770 is a mono, digital input Class-D audio amplifier optimized for efficiently driving small loudspeakers . The output power, protection features and packages make TAS2770 a good choice for Smart speakers, Bluetooth speakers, home automation devices, Notebook computers and tablets.

The Class-D amplifier is capable of delivering 20W of continuous power into a 4-Ω load at 16V and 15W into an 8-Ω load at 16V both at 1% THD. The broad voltage input range of 4.5-16V and the high output power makes this amplifier versatile enough to work with battery power or with line powered systems

A Brown-Out preventer tracks peak voltage and automatically self-limits the gain to the voltage available. This hardware implemented feature reduces the amplifier’s demand on system power preventing both audio cut out and system shutdown

The TAS2770 can be used as a conventional amp or with host based speaker protection algorithms. The integrated speaker voltage and current sense provides for real time feedback of loudspeaker conditions to the protection algorithms through a return I2S path.

Up to eight devices can share a common bus via either I 2S/TDM + I 2C.

The TAS2770 device is available in a 26-pin, 0.4-mm pitch QFN for a compact PCB footprint.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TAS2770YFFT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기