TAS5722L
- Mono Class-D Amplifier
- 15 W @ 0.02% THD Continuous into 4 Ω, 17 V
- >90% Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heat Sinks
- Audio performance(PVDD = 16.5 V, RSPK = 4Ω)
- Idle Channel Noise = 45 µVRMS (A-Wtd)
- THD+N = 0.04% (at 1 W, 1 kHz)
- SNR=106 dB A-Wtd (Ref.to THD+N = 1%)
- I2S input : 32 kHz to 96 kHz
- TDM Audio Input
- Up to 8 Channels (32-bit, 96 kHz)
- I2C Control with 8 Selectable I2C Address
- Power Supplies
- Power Amplifier: 4.5 V to 17 V
- Digital I/O: 1.8 V
- Robustness features
- Clock Error Detector, DC Offset and Short-Circuit Protection
- Over Voltage, Under Voltage and Over Temperature Protection
The TAS5722L device is a high-efficiency mono Class-D audio power amplifier which includes integrated digital output clipper, several gain options, and a wide power supply operating range. It operates with a nominal supply voltage from 4.5 V to 17 VDC.
TAS5722L is optimized for high transient power capability to utilize the dynamic power headroom of small loudspeakers. It is capable of delivering more than 15 W of continuous power into a 4-Ω speaker.
The digital time division multiplexed (TDM) interface enables up to 8 devices to share the same bus.
The TAS5722L device is available in a 4 mm × 4 mm, 32-pin QFN package.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TAS5722L 15-W Digital Input Mono Class-D Audio Amplifier datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2016/12/16 |
EVM User's guide | TAS5722LEVM User's Guide | 2016/09/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.