데이터 시트
TAS5827
- Supports multiple output configurations
- 2 × 57W, BTL Mode(6Ω, 25V, THD+N=10%)
- 2 × 55W, BTL Mode(4Ω, 21V, THD+N=10%)
- 2 × 47W, BTL Mode(6Ω, 25V, THD+N=1%)
- 2 × 45W, BTL Mode(4Ω, 21V, THD+N=1%)
- 1 × 112W, PBTL Mode(3Ω, 25V, THD+N=10%)
- 1 × 94W, PBTL Mode(3Ω, 25V, THD+N=1%)
- Flexible audio I/O:
- Supports 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 192kHz sample rates
- I2S, LJ, RJ, 4- 16 channels TDM input
- SDOUT for audio monitoring, sub-channel, or echo cancellation
- Supports 3-wire digital audio interface (no MCLK required)
- High-efficiency Class-D modulation
- > 90% power efficiency, 70mΩ RDSon
- Excellent audio performance:
- THD+N ≤ 0.03% at 1W, 1kHz, PVDD = 12V
- SNR ≥ 110dB (A-weighted), ICN ≤ 40µVrms
- Flexible processing features
- 3-Band advanced DRC + 2 EQs + AGL + 2 EQs
- 12 BQs per channel, level meter
- 96kHz, 192kHz processor sampling
- Mixer, volume, dynamic EQ, output crossbar
- PVDD sensing and Class-H algorithm audio signal tracking
- Flexible power supply configurations
- PVDD: 4.5V to 26.4V
- DVDD and I/O: 1.8V or 3.3V
- Excellent integrated self-protection:
- Over-current error (OCE)
- Cycle-by-cycle current limit supports 4 selectable OC levels
- Over-temperature warning (OTW)
- Over-temperature error (OTE)
- Under and over-voltage lock-out (UVLO/OVLO)
- PVDD voltage drop detection
- Easy system integration
- I2C Software Control (TAS5827 supports both Fast and Fast Plus mode) or Hardware Mode
- Fewer passives required compared to open-loop devices
The TAS5827 is a stereo high-performance, closed-loop Class-D with integrated audio processor and up to 192kHz audio support.
When setting the device into Hardware control mode, TAS5827 supports selecting switching frequency, analog gain, BTL/PBTL mode and cycle by cycle current limit threshold through pin configuration. This mode is designed to eliminate end system software driver integration efforts.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TAS5827 47W Stereo, Digital Input, High Efficiency Closed-Loop Class-D Amplifier with Class-H Algorithm datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/11/19 |
| Application brief | Speaker, TV, Soundbar Audio Amplifiers: Features, Benefits, and Selection Guide | PDF | HTML | 2026/03/11 | |
| User guide | TAS5827, TAS5828M, and TAS5830 Process Flows | PDF | HTML | 2025/06/13 | |
| Certificate | TAS5827EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/11/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TAS5827EVM — TAS5827 평가 모듈
TAS5827 평가 모듈(EVM)은 설계자가 TAS5827 디지털 입력 폐쇄 루프 클래스 D 증폭기의 작동 및 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. TAS5827은 저전력 손실 및 고급 오디오 프로세싱을 지원하는 스테레오 고성능 폐쇄형 루프 클래스 D 증폭기입니다. PurePath™ Control Console 3이라고 하는 GUI는 USB와 EVM과 상호 작용하는 데 사용됩니다. EVM에는 USB 인터페이스를 통한 광학 SPDIF 입력, I2S, TDM 및 오디오 입력이 있습니다.
지원 소프트웨어
TAS5827 PPC3 GUI
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |