TAS6422E-Q1
- AEC-Q100 Qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C TA
- Advanced load diagnostics
- DC Diagnostics run without input clocks
- AC Diagnostic for tweeter detection with impedance and phase response
- Easily meets CISPR25-L5 EMC specifications
- Audio inputs
- 2 Channel I2S or 4/8-channel TDM input
- Input sample rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
- Input formats: 16-bit to 32-bit I2S, and TDM
- Audio Outputs
- Two-channel bridge-tied load (BTL)
- Single-channel parallel BTL (PBTL)
- Up to 2.1 MHz output switching frequency
- 45 W, 10% THD+N Into 2 Ω at 14.4 V BTL
- 75 W, 10% THD+N Into 4 Ω at 25 V BTL
- 150W, 10% THD+N Into 2 Ω at 25V PBTL
- Audio performance into 4 Ω at 14.4 V BTL
- THD+N < 0.02% at 1 W
- 42 µVRMS output noise
- –90 dB crosstalk
- Load diagnostics
- Output open and shorted load
- Output-to-battery or ground shorts
- Line output detection up to 6 kΩ
- Host-independent operation
- Protection
- Output current limiting and short protection
- 40 V Load dump
- Open ground and power tolerant
- DC offset
- Over-temperature
- Undervoltage and overvoltage
- General Operation
- 4.5 V to 18 V supply voltage
- I2C Control with 4 address options
- Latched & Non-Latched Clip Detect
- Enhanced EMI Management
The TAS6422E-Q1 device is a two-channel digital-input Class-D audio amplifier that implements a 2.1 MHz PWM switching frequency enabling a cost-optimized solution in a very small PCB size, full operation down to 4.5 V for start/stop events, and exceptional sound quality with up to 40 kHz audio bandwidth.
The devices adds EMI management features including spread-spectrum to assist in system level EMI challenges.
The output switching frequency can be set either above the AM band, which eliminates AM-band interferences and reduces output filtering and cost, or below the AM band to optimize efficiency.
The device has a built-in load diagnostic function for detecting and diagnosing misconnected outputs as well as detection of AC-coupled tweeters to help to reduce test time during the manufacturing process.
The TAS6422E-Q1 Class-D audio amplifier is designed for use in automotive head units and external amplifier modules. For pin compatible one, two and four-channel devices see the the Device Options table.
![정보](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
추가 정보 요청
PurePath™ Console 3, TAS6422E-Q1 GUI 및 기타 설계 리소스를 사용할 수 있습니다. 지금 요청
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TAS6422E-Q1 45-W, 2-MHz Digital Input 2-Channel Automotive Class-D Audio Amplifi datasheet (Rev. A) | 2020/11/16 | |
EVM User's guide | TAS6422E-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) | 2021/02/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TAS6422EQ1EVM — I2C 진단을 지원하는 2MHz, 2채널 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HSSOP (DKQ) | 56 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.